Silentbloky válcové

EH 25150.

K pružnému uložení motorů, kompresorů, čerpadel atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 76 výsledků

Provedení
obrázek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem, oboustranně
obrázek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0262
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • se šroubem, oboustranně – obrázek 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 330 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3300 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 236 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
se šroubem, oboustranně
obrázek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0271
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • se šroubem, oboustranně – obrázek 3
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 356 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4000 N
  • Zdvih pružiny: ~ 11,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 380 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
se šroubem, oboustranně
obrázek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0276
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • se šroubem, oboustranně – obrázek 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 450 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 410 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
se šroubem, oboustranně
obrázek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0277
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • se šroubem, oboustranně – obrázek 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 320 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 13,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 515 g
show article view
Silentbloky

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Silentbloky – válcové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.