Silentbloky válcové

EH 25150.

K pružnému uložení motorů, kompresorů, čerpadel atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 76 výsledků

Provedení
obrázek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Objednací číslo:
25150.0103
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 38 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 75 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0106
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 36 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 90 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0107
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 17 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 65 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0108
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 80 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0109
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 35 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 130 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 6,6 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0110
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 30 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 150 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0121
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 95 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 355 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0122
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 53 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 265 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0123
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 50 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 315 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0126
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 184 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 690 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0127
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 121 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 605 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0128
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 76 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 570 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0131
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 143 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 535 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0132
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 113 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 850 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0141
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 302 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1510 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0142
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 204 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1530 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 85 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0143
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 163 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1630 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 98 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0151
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 720 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3600 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 115 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0152
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 343 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2575 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 135 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0153
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 244 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2440 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 160 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0154
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 176 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 185 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0161
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 453 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 200 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0162
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 333 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3330 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem a šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0171
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem a šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 356 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4000 N
  • Zdvih pružiny: ~ 11,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 372 g
show article view
Silentbloky

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Silentbloky – válcové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.