Nivelizační elementy

EH 25120.

Pro ustavení strojů a zařízení.

Nivelizační elementy jsou vybaveny jemným závitem pro výškové nastavení. Všechny prvky jsou opatřeny průchozí dírou pro upevnění a šroubovatelnou pojistkou, která omezuje maximální nastavení výšky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 13 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Zdvih l3 ~ [mm]
Nosnost1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 15 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 4 mm
Nosnost1) max. [kN]:
30,7 kN
Objednací číslo:
25120.0006
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 15 mm
  • l2: ~ 19 mm
  • Zdvih l3: ~ 4 mm
  • Pro šroub: M6
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 40 kN
  • Nosnost1) max.: 30,7 kN
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Nosnost1) max. [kN]:
55,7 kN
Objednací číslo:
25120.0012
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • Zdvih l3: ~ 5 mm
  • Pro šroub: M6
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Nosnost1) max.: 55,7 kN
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Nosnost1) max. [kN]:
48 kN
Objednací číslo:
25120.0014
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • Zdvih l3: ~ 5 mm
  • Pro šroub: M8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Nosnost1) max.: 48 kN
  • Hmotnost: 86 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Nosnost1) max. [kN]:
37,9 kN
Objednací číslo:
25120.0016
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • Zdvih l3: ~ 5 mm
  • Pro šroub: M10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Nosnost1) max.: 37,9 kN
  • Hmotnost: 79 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Nosnost1) max. [kN]:
92,9 kN
Objednací číslo:
25120.0022
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Zdvih l3: ~ 7 mm
  • Pro šroub: M10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 120 kN
  • Nosnost1) max.: 92,9 kN
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Nosnost1) max. [kN]:
80,4 kN
Objednací číslo:
25120.0024
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Zdvih l3: ~ 7 mm
  • Pro šroub: M12
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 120 kN
  • Nosnost1) max.: 80,4 kN
  • Hmotnost: 202 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Nosnost1) max. [kN]:
45,5 kN
Objednací číslo:
25120.0026
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Zdvih l3: ~ 7 mm
  • Pro šroub: M16
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 120 kN
  • Nosnost1) max.: 45,5 kN
  • Hmotnost: 219 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Nosnost1) max. [kN]:
136 kN
Objednací číslo:
25120.0032
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • Zdvih l3: ~ 9 mm
  • Pro šroub: M16
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 210 kN
  • Nosnost1) max.: 136 kN
  • Hmotnost: 450 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Nosnost1) max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
25120.0034
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • Zdvih l3: ~ 9 mm
  • Pro šroub: M20
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 210 kN
  • Nosnost1) max.: 90 kN
  • Hmotnost: 392 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Nosnost1) max. [kN]:
37 kN
Objednací číslo:
25120.0036
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • Zdvih l3: ~ 9 mm
  • Pro šroub: M24
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 210 kN
  • Nosnost1) max.: 37 kN
  • Hmotnost: 364 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Nosnost1) max. [kN]:
210 kN
Objednací číslo:
25120.0042
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Zdvih l3: ~ 10 mm
  • Pro šroub: M20
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 330 kN
  • Nosnost1) max.: 210 kN
  • Hmotnost: 773 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Nosnost1) max. [kN]:
157 kN
Objednací číslo:
25120.0044
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Zdvih l3: ~ 10 mm
  • Pro šroub: M24
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 330 kN
  • Nosnost1) max.: 157 kN
  • Hmotnost: 748 g
show article view
Nivelizační elementy
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
Zdvih l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Nosnost1) max. [kN]:
53 kN
Objednací číslo:
25120.0046
CAD
Dokumenty
Nivelizační elementy
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Zdvih l3: ~ 10 mm
  • Pro šroub: M30
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 330 kN
  • Nosnost1) max.: 53 kN
  • Hmotnost: 640 g
show article view
Nivelizační elementy

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, zinkovaná
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 25 mm
Objednací číslo:
25120.0981
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 25 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 25 mm – 28 mm
  • Hmotnost: 45 g
Produkt:
plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 32 mm
Objednací číslo:
25120.0982
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 32 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 30 mm – 32 mm
  • Hmotnost: 46 g
Produkt:
plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 45 mm
Objednací číslo:
25120.0983
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 45 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 45 mm – 50 mm
  • Hmotnost: 156 g
Produkt:
plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 58 mm
Objednací číslo:
25120.0984
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 58 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 58 mm – 62 mm
  • Hmotnost: 250 g
Produkt:
plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 70 mm
Objednací číslo:
25120.0985
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 70 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 68 mm – 75 mm
  • Hmotnost: 253 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25120. Nivelizační elementy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.