Stavěcí kroužky rychloupínací

EH 25071.

K polohování, sevření, upnutí a k rychlému přestavení na hřídeli.

Díky ovládání jednou rukou ve směru tahu funguje rychle, samosvorně a odolává vibracím.

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Objednací číslo:
25071.0008
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 250 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Stavěcí kroužky
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Objednací číslo:
25071.0010
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 250 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Stavěcí kroužky
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Objednací číslo:
25071.0012
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 350 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Stavěcí kroužky
d1 +0,1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Objednací číslo:
25071.0015
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 350 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Stavěcí kroužky
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Objednací číslo:
25071.0016
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 380 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Stavěcí kroužky
d1 +0,1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
Objednací číslo:
25071.0020
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 20 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 320 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Stavěcí kroužky
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
Objednací číslo:
25071.0022
CAD
Dokumenty
Stavěcí kroužky
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiální opěrná síla, jednostranná: 320 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Stavěcí kroužky

Materiál

Základní těleso

  • Termoplast PA 6, černý

Vnitřní díly

  • Nerez

O-kroužek

  • NBR
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
O-kroužek
d: 22 x 1,5 mm
Objednací číslo:
25071.0052
O-kroužek
  • O-kroužek
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Pro velikost:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
Produkt:
O-kroužek
d: 27 x 1,5 mm
Objednací číslo:
25071.0054
O-kroužek
  • O-kroužek
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Pro velikost: 20 mm, 22 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25071. Stavěcí kroužky – rychloupínací
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stavěcí kroužky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.