Upínací matice jsou určeny pro rotující díly, obzvlášť hřídele, u nichž dochází ke změně smyslu otáčení, např. pro upevnění brusného kotouče. Kompaktní konstrukce zaručuje bezpečnou funkčnost a umožňuje rychlou montáž pomocí klíče pro čelní otvory.
Oproti jiným způsobům jištění vykazuje upínací matice tyto přednosti:
Tento výrobek 25030.0021 - Upínací matice samojistné / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací matice samojistné (EH 25030.)
Další rozměry dle poptávky.
Upínací matice sestává z vnějšího kroužku a vnitřního kroužku a tvoří jeden celek.
Vnější kroužek má kuželovou díru. Vnitřní kroužek se zářezem a kuželovou vnější plochou má vnitřní závit.
Při utažení upínací matice pomocí klíče pro čelní otvory se obě kuželové plochy pohybují proti sobě. Tím se vnitřní kroužek se zářezem sevře tak pevně, že se nepovolí ani při opačném smyslu otáčení hřídele.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels