Upínací matice samojistná

EH 25030.

Upínací matice jsou určeny pro rotující díly, obzvlášť hřídele, u nichž dochází ke změně smyslu otáčení, např. pro upevnění brusného kotouče. Kompaktní konstrukce zaručuje bezpečnou funkčnost a umožňuje rychlou montáž pomocí klíče pro čelní otvory.

Oproti jiným způsobům jištění vykazuje upínací matice tyto přednosti:

  • Samojistná (i při změnách smyslu otáčení hřídele)
  • Jednoduchá montáž / demontáž
  • Také pro opakované upínací operace

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
25030.0020
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Upínací matice
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
25030.0021
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Hmotnost: 104 g
show article view
Upínací matice

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná

Poznámky

Další rozměry dle poptávky.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
pro upínací matice
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
: přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Objednací číslo:
25030.0022
Montážní nářadí
  • přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
  • Hmotnost: 112 g

Montáž

Upínací matice sestává z vnějšího kroužku a vnitřního kroužku a tvoří jeden celek.

Vnější kroužek má kuželovou díru. Vnitřní kroužek se zářezem a kuželovou vnější plochou má vnitřní závit. 

Při utažení upínací matice pomocí klíče pro čelní otvory se obě kuželové plochy pohybují proti sobě. Tím se vnitřní kroužek se zářezem sevře tak pevně, že se nepovolí ani při opačném smyslu otáčení hřídele.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25030. Upínací matice – samojistná
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.