25161.0230 - Panty
nastavitelné

Nastavitelné panty mohou být umístěny vodorovně nebo svisle posunutím nastavitelných pouzder, lze je tvarově přizpůsobit a lehce upravit.

Tento výrobek 25161.0230 - Panty nastavitelné / nastavitelný na výšku (b1: 60 mm, l1: 76 mm) je variantou skupiny výrobků Panty nastavitelné (EH 25161.)

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
černá
Provedení:
nastavitelný na výšku
obrázek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Objednací číslo:
25161.0230
Dokumenty
Panty
  • nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • Hmotnost: 257 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25161.0230
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.