25160.0605 - Distanční destičky
pro panty

Distanční destičky se využijí pro výškové vyrovnání při montáži pantů.

Tento výrobek 25160.0605 - Distanční destičky pro panty / (l1: 30 mm, b1: 10,8 mm, h: 1 mm) je variantou skupiny výrobků Distanční destičky pro panty (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
25160.0605
Dokumenty
Distanční destičky
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Hmotnost: 2,2 g
Distanční destičky

Materiál

  • Nerez 1.4301, vibračně broušený mat
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25160.0605
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.