22880.0410 - Expander® ucpávky
s trnem

Expander® ucpávky slouží k jistému, rychlému a cenově výhodnému uzavření otvorů kapalinových systémů, např. u hydraulických rozvaděčů přípravku. U provedení s trnem se používá nářadí usnadňující montáž.

Pouzdro a trn jsou předem zkompletovány - vhodné pro automatické zpracování.

Věnujte pozornost technickým pokynům k těmto produktovým stránkám.

Tento výrobek 22880.0410 - Expander® ucpávky s trnem / (d1: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Expander® ucpávky s trnem (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Objednací číslo:
22880.0410
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Hmotnost: 10 g
Expander ucpávky

Materiál

Pouzdro

  • Cementační ocel, popouštěná

Kolík

  • Ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22880.0410
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.