Expander® ucpávky s dlouhým trnem

EH 22880.

Expander® ucpávky slouží k jistému, rychlému a cenově výhodnému uzavření otvorů kapalinových systémů, např. u hydraulických rozvaděčů. U provedení s dlouhým trnem se používá nářadí usnadňující montáž.

Pouzdro a trn jsou předem zkompletovány - vhodné pro automatické zpracování.

UPOZORNĚNÍ:

Bude-li Expander® ucpávka, provedení s trnem, použita k oddělení kanálů, musí se provozní tlak ze strany vložení Expander® ucpávky snížit o polovinu!

Věnujte pozornost technickým pokynům k těmto produktovým stránkám.

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
Objednací číslo:
22880.0414
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 69 mm
  • l3 max.: 6,5 mm
  • l4 max.: 9 mm
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Objednací číslo:
22880.0415
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Hmotnost: 4,3 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Objednací číslo:
22880.0416
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 8 mm
  • l4 max.: 12 mm
  • Hmotnost: 6,4 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Objednací číslo:
22880.0417
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3 max.: 9 mm
  • l4 max.: 14 mm
  • Hmotnost: 7,9 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Objednací číslo:
22880.0418
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 70 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Objednací číslo:
22880.0419
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 11 mm
  • l4 max.: 17 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Objednací číslo:
22880.0420
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Expander ucpávky

Materiál

Pouzdro

  • Cementační ocel, popouštěná

Kolík

  • Ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22880. Expander ucpávky – s dlouhým trnem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.