22880.0427 - Distanční pouzdra
pro Expander® ucpávku s dlouhým trnem

K usazení Expander® ucpávky s dlouhým trnem.

Tento výrobek 22880.0427 - Distanční pouzdra pro Expander® ucpávku s dlouhým trnem / (d1: 7 mm) je variantou skupiny výrobků Distanční pouzdra pro Expander® ucpávku s dlouhým trnem (EH 22880.)

d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
22880.0427
Dokumenty
Distanční pouzdra
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Hmotnost: 4,8 g
Distanční pouzdra

Materiál

Pouzdro

  • Cementační ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22880.0427
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.