Závitové kolíky s kulovým čepem

EH 22570.

Závitové kolíky s kulovým čepem (EH 22570.) je možno kombinovat s opěrnými patkami z plastu (EH 22570).

Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
22570.0454
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • Nerez
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Závitový kolík
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
22570.0458
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • Nerez
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Závitový kolík
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
22570.0516
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • Nerez
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Závitový kolík
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
22570.0520
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • Nerez
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Závitový kolík
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
22570.0524
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • Nerez
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Závitový kolík
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22570.0528
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • Nerez
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Závitový kolík

Materiál

  • Automatová ocel, pevnost 5.8, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22570. Závitové kolíky – s kulovým čepem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).