Závitové kolíky jsou upínací kolíky, které mohou přenášet síly přímo přes tlačný čep. Plocha tlačného čepu je v ocelovém provedení tvrzená.
Pro upnutí citlivých povrchů lze na tlačný čep připevnit opěrné patky EH 22560 (DIN 6311 a nízké provedení). Pružný kroužek opěrné patky zajišťuje spojení mezi závitovým kolíkem a opěrnou patkou, které může být uvolněno ručně.
Tyto závitové kolíky s opěrnými patkami se vyznačují zejména přídavným poloměrem "r" na tlačném čepu (optimalizace ve srovnání s DIN 6332), což umožňuje mnohem jednodušší montáž vopěrné patce.
Průměr tlačného čepu závitového kolíku je menší než průměr jádra závitu, takže ho lze našroubovat také na straně čepu.
Tento výrobek 22540.0362 - Závitový kolík DIN 6332, s tlačným čepem / s vnitřním šestihranem (IS) (d1: M6, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Závitové kolíky DIN 6332, s tlačným čepem (EH 22540.)
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers