22540.0062 - Závitový kolík
DIN 6332, s tlačným čepem

Závitové kolíky jsou upínací kolíky, které mohou přenášet síly přímo přes tlačný čep. Plocha tlačného čepu je v ocelovém provedení tvrzená.

Pro upnutí citlivých povrchů lze na tlačný čep připevnit opěrné patky EH 22560 (DIN 6311 a nízké provedení). Pružný kroužek opěrné patky zajišťuje spojení mezi závitovým kolíkem a opěrnou patkou, které může být uvolněno ručně.

Tyto závitové kolíky s opěrnými patkami se vyznačují zejména přídavným poloměrem "r" na tlačném čepu (optimalizace ve srovnání s DIN 6332), což umožňuje mnohem jednodušší montáž v opěrné patce.

Průměr tlačného čepu závitového kolíku je menší než průměr závitu, takže ho lze našroubovat také na straně čepu.

Tento výrobek 22540.0062 - Závitový kolík DIN 6332, s tlačným čepem / se zářezem (S) (d1: M6, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Závitové kolíky DIN 6332, s tlačným čepem (EH 22540.)

Provedení
Materiál
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se zářezem (S)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
1
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
22540.0062
Dokumenty
Závitový kolík
  • se zářezem (S) – obrázek 1, Ocel
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2 h11: 4,5 mm
  • d3: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: ~ 52,1 mm
  • n: 1 mm
  • Hmotnost: 7,8 g
Závitový kolík

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22540.0062
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.