Možno kombinovat se závitovými kolíky DIN 6332 s tlačným čepem EH 22540.
Tento výrobek 22560.0440 - Opěrná patka DIN 6311 a nízké provedení / nízké provedení, s větší opěrnou plochou a pružným kroužkem (d1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrné patky DIN 6311 a nízké provedení (EH 22560.)
Opěrná patka je držena pomocí pružného kroužku umístěného v zápichu z otevřené strany. Závitový kolík se vloží do otvoru a zatlačí, aby překonal odpor pružného kroužku.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels