22560.0125 - Opěrná patka
DIN 6311 a nízké provedení

Možno kombinovat se závitovými kolíky DIN 6332 s tlačným čepem EH 22540.

Tento výrobek 22560.0125 - Opěrná patka DIN 6311 a nízké provedení / DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S (d1: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrné patky DIN 6311 a nízké provedení (EH 22560.)

Provedení
Materiál
obrázek
d1 [mm]
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S
Materiál:
Nerez
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22560.0125
Dokumenty
Opěrná patka
  • DIN 6311, s pružným kroužkem, provedení S – obrázek 1, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pro závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Hmotnost: 33 g
Opěrná patka

Materiál

  • Nerez

Montáž

Opěrná patka je držena pomocí pružného kroužku umístěného v zápichu z otevřené strany. Závitový kolík se vloží do otvoru a zatlačí, aby překonal odpor pružného kroužku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22560.0125
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.