Západky DIN 6310 s pružinou

EH 22200.

Západky s pružinou, vyrobené dle DIN 6310, se používají např. jako zajišťovací prvky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

l1 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Objednací číslo:
22200.0045
CAD
Dokumenty
Západky
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 3 N/mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Západky
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22200.0060
CAD
Dokumenty
Západky
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 4 N/mm
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Západky
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
22200.0080
CAD
Dokumenty
Západky
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 4,8 N/mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Západky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná, ve vyznačené oblasti _ _ _ tvrzená.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22200. Západky – DIN 6310 s pružinou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.