22260.0112 - Ploché vačky

Provedení
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
zajistit otočením doleva
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22260.0112
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doleva
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Hmotnost: 103 g
Ploché vačky

Materiál

  • Sinterovaná ocel

Montáž

Není určeno pro upevnění svárem. Spojuje se zakolíkováním.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22260.0112
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.