Ploché vačky

EH 22260.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
zajistit otočením doprava
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22260.0008
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doprava
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doprava
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22260.0010
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doprava
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doprava
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22260.0012
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doprava
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doprava
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
22260.0016
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doprava
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Hmotnost: 174 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doleva
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22260.0108
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doleva
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doleva
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22260.0110
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doleva
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doleva
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22260.0112
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doleva
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Ploché vačky
Provedení:
zajistit otočením doleva
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
22260.0116
CAD
Dokumenty
Ploché vačky
  • zajistit otočením doleva
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Hmotnost: 175 g
show article view
Ploché vačky

Materiál

  • Sinterovaná ocel

Montáž

Není určeno pro upevnění svárem. Spojuje se zakolíkováním.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22260. Ploché vačky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.