22120.1055 - Zajišťovací kolíky
se šestihranem, nerez A4

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Tento výrobek 22120.1055 - Zajišťovací kolíky se šestihranem, nerez A4 / s držadlem z nerezi (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, d2: M10 x 1 mm, l2 min.: 5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky se šestihranem, nerez A4 (EH 22120.)

Provedení
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22120.1055
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem z nerezi – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 32 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.1515
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,4 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4401

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4401, niklovaná

Držadlo

  • Nerez 1.4401

Kontramatice

  • Nerez 1.4401

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.1055