Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l6 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 14 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 43 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l6 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 19 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 65 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l6 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 28 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 132 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l6 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 23 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 54 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 179 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Hmotnost: 32 g
Montáž
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – se šestihranem, nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.