Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Další detaily
Ocel
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 19 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Další detaily
Ocel
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 25 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Další detaily
Ocel
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 26 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Další detaily
Ocel
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 28 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 78 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Další detaily
Ocel
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 38 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 19 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 25 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 26 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 28 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 78 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Další detaily
Nerez
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 38 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 79 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Tlačítko
Zajišťovací čep
Ocel, tvrzená
Nerez 1.4305, niklovaná
Držadlo
Termoplast PA 6, černošedý, mat
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Hmotnost: 15 g
Montáž
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
Obsluha
Zatažením držadla se čep zasune dovnitř a zaaretuje. Vyčnívající červené tlačítko signalizuje jeho pozici (čep je zasunutý). Stlačením červeného tlačítka vyskočí čep zpět do vysunuté pracovní polohy.
Datový list EH 22122. Zajišťovací kolíky – s rychloaretačním tlačítkem
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).