22120.1024 - Zajišťovací kolíky s páčkou
s přírubou, horizontální

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.

Tento výrobek 22120.1024 - Zajišťovací kolíky s páčkou s přírubou, horizontální / bez aretace (d -0,05: 8 mm, l2 min.: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou s přírubou, horizontální (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Objednací číslo:
22120.1024
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez aretace – obrázek 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 25 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 131 g
Zajišťovací kolíky s páčkou

Materiál

Plášť

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý

Zajišťovací čep

  • Ocel, zinkovaná

Páčka

  • plast

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Obsluha

U provedení s aretací se páčka povytáhne, pootočí o 70° a zajistí pomocí zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.1024
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.