Zajišťovací kolíky přesné s pouzdrem jsou optimálním řešením rychlého polohování a fixace.
Díky preciznímu provedení zajišťovacího kolíku přesného s pouzdrem je dosaženo vysoké přesnosti zajištění polohy i při velké četnosti opakování zajištění.
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové
d1 +0,005: 10 mm
Objednací číslo:
22130.0090
CAD
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
d1 +0,005: 10 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Hmotnost: 11 g
Produkt:
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové
d1 +0,005: 12 mm
Objednací číslo:
22130.0092
CAD
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
d1 +0,005: 12 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Hmotnost: 22 g
Produkt:
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové
d1 +0,005: 16 mm
Objednací číslo:
22130.0093
CAD
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
d1 +0,005: 16 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Hmotnost: 40 g
Produkt:
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové
d1 +0,005: 20 mm
Objednací číslo:
22130.0094
CAD
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
d1 +0,005: 20 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Hmotnost: 51 g
Produkt:
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové
d1 +0,005: 25 mm
Objednací číslo:
22130.0096
CAD
pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
d1 +0,005: 25 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Hmotnost: 99 g
Montáž
K přesnému nastavení mají být kulové držadlo a čep odmaštěny a slepeny. Podrobný montážní návod si můžete stáhnout jako PDF soubor v části "Dokumenty".
Obsluha
U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22130. Zajišťovací kolíky přesné – s válcovým čepem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.