Zajišťovací kolíky mini standardní provedení

EH 22110.

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Vaše vyhledávání dosáhlo 56 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0742
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0744
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0746
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0748
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0750
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0752
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0754
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0756
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini – standardní provedení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).