Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.
Tento výrobek 22110.1340 - Zajišťovací kolíky mini s boční montáží / s aretací (d1 h9: 8 mm, l2: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky mini s boční montáží (EH 22110.)
Příruba
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels