Zajišťovací kolíky mini Nerez

EH 22110.

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.1150
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 110 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.1152
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 110 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.1154
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.1156
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 114 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Nerez 1.4308

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini – Nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.