22110.0144 - Zajišťovací kolíky kompaktní
se šestihranem

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Tento výrobek 22110.0144 - Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem / bez držadla (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem (EH 22110.)

Materiál
Provedení
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Objednací číslo:
22110.0144
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9 g
Zajišťovací kolíky kompaktní
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0114
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,7 g

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0144
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.