22120.0783 - Zajišťovací kolíky
jednoduché provedení

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.

Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Tento výrobek 22120.0783 - Zajišťovací kolíky jednoduché provedení / s držadlem, bez aretace (d1 -0,05: 3 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky jednoduché provedení (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, bez aretace
obrázek:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22120.0783
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Utahovací moment max.: 2 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0714
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Hmotnost: 1,3 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Držadlo není demontovatelné.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0783
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.