22120.0746 - Zajišťovací kolíky
jednoduché provedení

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.

Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Tento výrobek 22120.0746 - Zajišťovací kolíky jednoduché provedení / s držadlem, bez aretace (d1 -0,05: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky jednoduché provedení (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s držadlem, bez aretace
obrázek:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.0746
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 15 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 18 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0706
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Držadlo není demontovatelné.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0746
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.