22120.0745 - Zajišťovací kolíky
jednoduché provedení

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.

Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Tento výrobek 22120.0745 - Zajišťovací kolíky jednoduché provedení / s držadlem, bez aretace (d1 -0,05: 5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky jednoduché provedení (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s držadlem, bez aretace
obrázek:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Objednací číslo:
22120.0745
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 9,2 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0705
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,8 g

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Držadlo není demontovatelné.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0745
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.