22120.0634 - Vymezovací kroužky
pro zajišťovací kolík

Pomocí vymezovacího kroužku může být nastavená potřebná délka zašroubování zajišťovacího kolíku.

Tento výrobek 22120.0634 - Vymezovací kroužky pro zajišťovací kolík / (d1 H12: 8 mm, l ±0,1: 4 mm) je variantou skupiny výrobků Vymezovací kroužky pro zajišťovací kolík (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pro zajišťovací kolíky velikost [mm]:
M8
Objednací číslo:
22120.0634
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pro zajišťovací kolíky velikost: M8
  • Pro dokončení obrázek: 1
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
Vymezovací kroužky

Materiál

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0634
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.