Stavitelné nohy protiskluzové

EH 22593.

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy.

U tohoto provedení s pryžovou krytkou jsou choulostivá místa chráněna a je zmenšen skluz.

Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerezi a navíc zalepena.

Vaše vyhledávání dosáhlo 180 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
22593.2630
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
22593.2635
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Hmotnost: 84 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Objednací číslo:
22593.2640
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Hmotnost: 121 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
22593.2645
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Hmotnost: 88 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
22593.2650
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Hmotnost: 88 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
22593.2655
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Hmotnost: 104 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Objednací číslo:
22593.2660
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Hmotnost: 142 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
22593.2665
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Hmotnost: 156 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Objednací číslo:
22593.2670
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Hmotnost: 159 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
22593.2675
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Hmotnost: 173 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
22593.2680
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Hmotnost: 209 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
22593.2685
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • s vnitřním závitem – obrázek 3, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Hmotnost: 268 g
show article view
Stavitelné nohy

Materiál

Závitový kolík

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4305

Pryžová krytka

  • Pryž, černá

Kontramatice

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná, ISO 4032
  • Nerez A2, ISO 4032

Talíř

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4301, vibračně broušená

Matice

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22593. Stavitelné nohy – protiskluzové
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).