Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Hmotnost: 19 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Hmotnost: 40 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Hmotnost: 80 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
Hmotnost: 126 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
Hmotnost: 241 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
Hmotnost: 480 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
Hmotnost: 554 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Hmotnost: 17 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
Hmotnost: 36 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
Hmotnost: 74 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
Hmotnost: 123 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
Hmotnost: 241 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
Hmotnost: 500 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
Hmotnost: 517 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 4 kN
Hmotnost: 7,8 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 7 kN
Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Hmotnost: 34 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Hmotnost: 57 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Hmotnost: 96 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
Hmotnost: 190 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Hmotnost: 240 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Hmotnost: 69 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Hmotnost: 139 g
show article view
Materiál
Kulový element
Automatová ocel, indukčně kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Pryžová krytka
Talíř
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Termoplast POM, bílý
Kulový element s čepem
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Kontramatice
Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
Ocel, brynýrovaná, DIN 934
Nerez A2, ISO 4032
Nerez A2, DIN 934
Poznámky
U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy – protiskluzové
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.