22980.0516 - Šrouby s okem
DIN 444, provedení B

Šroub s okem dle DIN 444, avšak jako ocelové provedení s vyšší pevností 8.8. Provedení z nerezi A2-50 má pevnost v tahu min. 500 N/mm2.

Tento výrobek 22980.0516 - Šrouby s okem DIN 444, provedení B / (d1: M20, l: 120 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby s okem DIN 444, provedení B (EH 22980.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
22980.0516
Dokumenty
Šrouby s okem
  • Nerez
  • d1: M20
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 40 mm
  • b: 46 mm
  • s: 22 mm
  • Hmotnost: 373 g
Šrouby s okem

Materiál

  • Nerez 1.4301

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Utahovací momenty viz příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22980.0516
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.