Upínací šrouby s čípkem z plastu

EH 22760.

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 82 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0704
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 9,9 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0705
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0706
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0707
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0722
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 9,1 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0723
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0724
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0725
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0726
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0727
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Upínací šrouby

Materiál

Čep

  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22760. Upínací šrouby – s čípkem z plastu
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).