Upínací šrouby s čípkem z mosazi

EH 22760.

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0522
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0524
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0526
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Upínací šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22760.0528
CAD
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Upínací šrouby

Materiál

Čep

  • Mosaz

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22760. Upínací šrouby – s čípkem z mosazi
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.