Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.
Tento výrobek 22700.0346 - Přítlačné šrouby s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení / kulička s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: M16, l2: ~ 80 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení (EH 22700.)
Koule
Šroub
Pozor na výběh závitu l4 !
Kulička zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels