Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 54 výsledků
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Průměr kuličky: 4 mm
SW: 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 6,1 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Průměr kuličky: 4 mm
SW: 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 7,8 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Průměr kuličky: 4 mm
SW: 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 9,9 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Průměr kuličky: 5,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Průměr kuličky: 5,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Průměr kuličky: 5,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
Hmotnost: 23 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Průměr kuličky: 7 mm
SW: 8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Průměr kuličky: 7 mm
SW: 8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Průměr kuličky: 7 mm
SW: 8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
Hmotnost: 52 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
Hmotnost: 80 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 14 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
Hmotnost: 95 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 14 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
Hmotnost: 121 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 14 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
Hmotnost: 153 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
Hmotnost: 185 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
Hmotnost: 254 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
Hmotnost: 304 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Průměr kuličky: 18 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
Hmotnost: 323 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Průměr kuličky: 18 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
Hmotnost: 424 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
120 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Průměr kuličky: 18 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 120 kN
Hmotnost: 526 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Průměr kuličky: 4 mm
SW: 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 6,1 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Průměr kuličky: 4 mm
SW: 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 7,8 g
show article view
Provedení:
dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Průměr kuličky: 4 mm
SW: 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 9,9 g
show article view
Materiál
Koule
Ložisková ocel, tvrzená
Nerez, tvrzená
Šroub
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Nerez 1.4305
Poznámky
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22710. Přítlačné šrouby – s hlavou, kulička s ploškou
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.