22720.5042 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, s jemným závitem

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Jemný závit umožňuje přesné nastavení.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Tento výrobek 22720.5042 - Přítlačné šrouby bez hlavy, s jemným závitem / plná kulička (d1: M4 x 0,5 mm, l1: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, s jemným závitem (EH 22720.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.5042
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.5042
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.