22720.0704 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, kulička s ploškou

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Tento výrobek 22720.0704 - Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou / dosedací plocha hladká (d1: M20, l2: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou (EH 22720.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22720.0704
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Průměr kuličky: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 71 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.0704
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.