22690.0640 - Podpěry
nastavitelné

Podpěry nastavitelné s tvrzeným povrchem lze použít jako podpěry a dorazy.

Tento výrobek 22690.0640 - Podpěry nastavitelné / dosedací plocha rýhovaná (d: M20, l1 ±1,5: 45 mm) je variantou skupiny výrobků Podpěry nastavitelné (EH 22690.)

Provedení
obrázek
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
22690.0640
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Hmotnost: 184 g
Podpěry

Materiál

Podpěry

  • Zušlechtěná ocel, tvrzená, pevnost 10.9, brynýrovaná / dosedací plocha indukčně tvrzená

Matice

  • Zušlechtěná ocel, tvrzená, pevnost 8.8 (ISO 4035), brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22690.0640
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.