Podpěry nastavitelné

EH 22690.

Podpěry nastavitelné s tvrzeným povrchem lze použít jako podpěry a dorazy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků

Provedení
obrázek
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
22690.0606
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
22690.0608
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
22690.0610
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
22690.0612
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
22690.0616
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Hmotnost: 102 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
22690.0620
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Hmotnost: 187 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha kulová
obrázek:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
22690.0624
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha kulová – obrázek 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Hmotnost: 309 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
22690.0626
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
22690.0628
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
22690.0630
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
22690.0632
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
22690.0636
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Hmotnost: 102 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
22690.0640
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Hmotnost: 184 g
show article view
Podpěry
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
22690.0644
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Hmotnost: 308 g
show article view
Podpěry

Materiál

Podpěry

  • Zušlechtěná ocel, tvrzená, pevnost 10.9, brynýrovaná / dosedací plocha indukčně tvrzená

Matice

  • Zušlechtěná ocel, tvrzená, pevnost 8.8 (ISO 4035), brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22690. Podpěry – nastavitelné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.