Podpěry jednoduché podle DIN 6320 mohou být nasazeny také jako podpěry, nohy a dorazy.
Dosedací plocha bez středu.
Tento výrobek 22640.0121 - Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem / (h: 25 mm, d1: M12) je variantou skupiny výrobků Podpěry jednoduché DIN 6320 se šroubem (EH 22640.)
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers