22630.0137 - Podpěry
částečně dle DIN 6321 (stará norma)

Použitelné také jako dorazy a nohy.

Dosedací plocha bez středu.

Tento výrobek 22630.0137 - Podpěry částečně dle DIN 6321 (stará norma) / Doplňkové velikosti (d1: 30 mm, h h9: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Podpěry částečně dle DIN 6321 (stará norma) (EH 22630.)

Provedení
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Doplňkové velikosti
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
22630.0137
Dokumenty
Podpěry
  • Doplňkové velikosti
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 16 mm
  • Hmotnost: 164 g
Podpěry

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0137
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.