22630.0011 - Podpěry
DIN 6321

Podpěry podle DIN 6321 (provedení A) lze použít jako podpěry obrobků, ale také jako dorazy nebo nohy.

Dosedací plocha podpěry bez středu.

Tento výrobek 22630.0011 - Podpěry DIN 6321 / podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9 (d1 g6: 6 mm, l1 h9: 5 mm) je variantou skupiny výrobků Podpěry DIN 6321 (EH 22630.)

Provedení
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22630.0011
Dokumenty
Podpěry
  • podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 4 mm
  • Hmotnost: 1,8 g
Podpěry

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0011
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.