Použitelné jako našroubovatelná noha nebo opěrná patka.
Opěrka z plastu šetří a chrání měkké a kvalitní povrchy. Mimoto je výkyvná opěrka určená pro použití u neparalelních ploch.
Tento výrobek 22600.0012 - Opěrky s plastovou plochou, výkyvné / (d1: M12, l1 ±1: 84,4 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrky s plastovou plochou, výkyvné (EH 22600.)
Kulový element
Matice
Talíř
Nestandardní provedení dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers