Naváděcí čepy DIN 6321

EH 22630.

Naváděcí čepy válcové (DIN 6321, provedení B) k polohování obrobků do lícovaných děr, dají se také použít jako dorazy a podpěry.

Naváděcí čepy zploštělé (DIN 6321, provedení C) slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaného dílu pouze v jednom směru.

Dosedací plocha podpěry nemá definovaný střed (obr. 1). U podpěr (obr. 2 a 3) je povolen střed podle DIN 6321.

Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků

Provedení
obrázek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0050
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C – obrázek 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0051
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C – obrázek 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0052
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C – obrázek 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0053
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep, zploštělý, DIN 6321, provedení C – obrázek 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Naváděcí čepy

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22630. Naváděcí čepy – DIN 6321
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.