22691.0031 - Čípky
s plastovou plochou

Čípky s plastovou plochou se mohou použít jako podpěry, dorazy a přítlačné elementy, šetrné k povrchu. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy obrobků před poškozením.

Tento výrobek 22691.0031 - Čípky s plastovou plochou / se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká (h ±0,1: 10 mm, d1: M10) je variantou skupiny výrobků Čípky s plastovou plochou (EH 22691.)

Provedení
obrázek
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
obrázek:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22691.0031
Dokumenty
Čípky
  • se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15,5 kN
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 20 g
Čípky

Materiál

Vložka

  • Plast (PEEK), modrý

Základní těleso

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22691.0031
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.