Otočné pojistné podložky DIN 6371 se šroubem DIN 923

EH 22280.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Velikost d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
Odpovídající šroub [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M6 x 10 mm
Objednací číslo:
22280.0006
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Odpovídající šroub: M6 x 10 mm
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M6 x 10 mm
Objednací číslo:
22280.0008
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Odpovídající šroub: M6 x 10 mm
  • Hmotnost: 81 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M6 x 10 mm
Objednací číslo:
22280.0010
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Odpovídající šroub: M6 x 10 mm
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 12 mm
Objednací číslo:
22280.0012
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 12 mm
  • Hmotnost: 192 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 12 mm
Objednací číslo:
22280.0016
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 12 mm
  • Hmotnost: 229 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 12 mm
Objednací číslo:
22280.0020
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 12 mm
  • Hmotnost: 265 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 16 mm
Objednací číslo:
22280.0024
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 16 mm
  • Hmotnost: 430 g
show article view
Otočná podložka
Velikost d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Odpovídající šroub [mm]:
M8 x 16 mm
Objednací číslo:
22280.0030
CAD
Dokumenty
Otočná podložka
  • Velikost d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Odpovídající šroub: M8 x 16 mm
  • Hmotnost: 584 g
show article view
Otočná podložka

Materiál

Šroub s plochou hlavou

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Otočná podložka

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Montáž

Otočnou pojistnou podložku lze namontovat oboustranně pomocí přibaleného šroubu s možností volby otáčení vpravo nebo vlevo.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22280. Otočné pojistné podložky – DIN 6371 se šroubem DIN 923
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.